Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gestaltung der Lagerungen

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt Lagerschnittstellen.

Toleranzen für Wellen und Gehäuse

Tabelle 1 enthält Toleranzempfehlungen für die Gehäusebohrung und den Lagersitz bzw. die Laufbahn auf der Welle von Nadelhülsen und Nadelbüchsen mit oder ohne Innenring. Sie gewährleisten eine korrekte Passung und ein geeignetes Betriebsspiel.

Zusätzliche Angaben über die Laufbahnen enthält der Abschnitt Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen.

SKF logo