Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager) verwendet wird.
Ein Beispiel und die Anwendungsoptionen für Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind nachstehend aufgeführt.
Basic bearing designation system

Berechnungsbeispiel

HK 2016.2RSHierin sindHK 2016 =
.2RS =

Test Designation 1
 Vorsetzzeichen (k. A.)

Test Designation 2
Basiskennzeichen
BKNadelbüchse
HK
Nadelhülse
HN
Nadelhülse, vollrollig

Catalogue image - Test Designation 3
Nachsetzzeichen – innere Konstruktion (k. A.)

Test Designation 4
Nachsetzzeichen – äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.)
RSSchleifende Dichtungen (NBR oder FKM oder PUR) auf einer Seite
.2RSSchleifende Dichtungen (NBR oder FKM oder PUR) auf beiden Seiten
AS..Außenring mit Schmierlöchern; angehängte Ziffern kennzeichnen die Anzahl der Löcher.

Catalogue image - Test Designation 5
Nachsetzzeichen – Käfigausführung
TNGlasfaserverstärkter Käfig aus Polyamid 66

Catalogue image - Test Designation 6.1
Nachsetzzeichen – Werkstoffe, wärmebehandelt (k. A.)

Test Designation 6.2
Nachsetzzeichen – Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, leiser Lauf (k. A.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Nachsetzzeichen – Lagersätze, gepaarte Lager (k. A.)

Test Designation 6.4
Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.)


Nachsetzzeichen – Schmierung
SM..
Schmierfett, angehängte zweistellige Zahlen kennzeichnen das verwendete Schmierfett

Test Designation 6.6
Nachsetzzeichen – sonstige Varianten (k. A.)
SKF logo