Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerdaten

Abmessungsnormen
ISO 3030 wenn Fw ≤ 100 mm, soweit genormt
Toleranzen

Weitere
Informationen
→ Toleranzen
  • Nadelrollen: ISO 3096:1996, bzw. DIN 5402-3:1993 Güteklasse G2
    • Toleranz einer Sorte 2 μm
    • Standard-Toleranzsorten (Tabelle 1)
    • Sonder-Toleranzsorten sind auf Anforderung lieferbar
  • Breite U: ISO 3030:1996 bzw. DIN 5405-1:1993, soweit genormt (–0,2/–0,8 mm)
BetriebsspielIm Bereich der Luftklassen C2 bis Normal, vorausgesetzt
  • es werden Nadelrollen mit Standard-Toleranzsorten verwendet (Tabelle 1)
  • es werden die angegebenen Toleranzempfehlungen eingehalten (Tabelle 2)
  • Normale Betriebsbedingungen
Radiale LagerluftAnhand eines Montage-Paarungsplans (Tabelle 3)

Zulässige Schiefstellung

ungefähr 1 Winkelminute


Schiefstellungen erhöhen in jedem Fall das Laufgeräusch und reduzieren die Lagerlebensdauer. Werden die Richtwerte überschritten, sind die Auswirkungen besonders spürbar.

SKF logo