Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gestaltung der Lagerungen

Anschlussmaße

Geeignete Werte für die Durchmesser der Anlaufflächen auf der Welle und im Gehäuse sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Empfehlungen für die seitlichen Anlaufflächen zur axialen Führung der Nadelkränze:

  • feingedreht und poliert
  • gehärtet und geschliffen für hohe Drehzahlen
  • keine Unterbrechungen
Sprengringe können nur in untergeordneten Fällen verwendet werden, sonst sollte stets ein Zwischenring, z. B. eine gestanzte Federstahlscheibe, als Anlauffläche vor den Sprengring gesetzt werden.

Wellen- und Gehäuse-Laufbahntoleranzen

  • haben wesentlichen Einfluss auf die Lagerluft
  • sind unter Betriebsspiel angegeben

Zusätzliche Angaben über die Laufbahnen enthält der Abschnitt Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen.

Paarweiser Einbau

Werden Rollensätze paarweise unmittelbar nebeneinander eingebaut, ist darauf zu achten, dass beide Rollensätze gleichmäßig belastet werden. Daher müssen die Nadelkränze mit Nadelrollen der gleichen Toleranzsorte bestückt sein.

Die Abmaße der montierten Nadelrollen sind zusätzlich auf der Verpackung angegeben.

Weitergehende Angaben zu den Maßen enthält der Abschnitt Toleranzen.

SKF logo