Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Nadelkränze

Nadelkranz
SKF Nadelkränze sind selbstständige, einbaufertige Lagerungselemente. In Anwendungsfällen, in denen die Welle wie auch die Gehäusebohrung als Laufbahnen ausgebildet werden können, ermöglichen sie Lagerungen, die geringen radialen Bauraum benötigen.

Lagereigenschaften

  • Geringster Querschnitt unter den Wälzlagern
    Wenn nur ein begrenzter Einbauraum zur Verfügung steht, bieten Nadelkränze eine sehr kompakte Lösung.
  • Hohe Tragfähigkeit
    Aufgrund der sehr großen Anzahl von Nadelrollen weisen die Nadelkränze eine hohe radiale Tragfähigkeit auf.
  • Hohe Steifigkeit
    Aufgrund der sehr großen Anzahl von Nadelrollen ermöglichen Nadelkränze auch Lagerungen mit hoher Steifigkeit.

Ausführungsvarianten

Lager der Grundausführung (Vorsetzzeichen K)
  • einreihige Ausführung (Bild 1, kein Nachsetzzeichen)
  • zweireihige Ausführung (Bild 2, Nachsetzzeichen ZW)
Sie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • einfach zu installieren und robust
  • genaue Führung der Nadelrollen in den Käfigtaschen
  • gute Laufeigenschaften
Weitere Nadelkränze

Geschlitzte Nadelkränze kommen unter anderem für Lagerungen mit in die Welle eingestochener Laufbahn (Bild 3) infrage.

Für die Pleuellagerungen von Verbrennungsmotoren und Kompressoren werden spezielle Nadelkränze für Kolbenbolzenlagerungen (Bild 4) und Kurbelzapfenlagerungen (Bild 5) verwendet. Sie sorgen auch bei hohen Beschleunigungen, hohen Temperaturen oder ungünstigen Kräfte- und Schmierungsverhältnissen für einen sicheren Betrieb.

Ausführliche Angaben über die auf Anfrage erhältlichen weiteren Größen und Sonderausführungen sind bei SKF anzufragen.

Käfige

Einreihige SKF Nadelkränze werden mit einem der in Tabelle 1 aufgeführten Käfige ausgerüstet.

Die zweireihigen Nadelkränze haben einen Doppelfensterkäfig (Bild 2).

Bei höheren Temperaturen können bestimmte Schmierstoffe schädliche Auswirkungen auf Käfige aus Polyamid verursachen. Weitergehende Hinweise bezüglich der Eignung von Käfigen enthalten die Abschnitte Käfige und Käfigwerkstoffe.

SKF logo