Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerdaten

Nadellager-Innenringe

Reihe IR
Reihe LR
Toleranzen

Weitere
Informationen
→ Toleranzen
Normal

Werte: ISO 492 (Tabelle 1),
ausgenommen Laufbahntoleranzen (Tabelle 2)

  • F: h6
  • B: h12
  • d: K6
Werte: Tabelle 3
BetriebsspielHängt von der Lagerausführung ab, mit der der Innenring kombiniert wird.
Radiale LagerluftHängt von der Lagerausführung ab, mit der der Innenring kombiniert wird.
Nadelrollen
Abmessungsnormen
ISO 3096:1996 bzw. DIN 5402-3:1993, ausgenommen die Nadelrolle RN-2x6.3 BF/G2, die nicht genormt ist
Toleranzen

Weitere
Informationen
→ Toleranzen
ISO 3096:1996 bzw. DIN 5402-3:1993, Güteklasse 2 für Nadelrollen mit ebenen Stirnflächen

Lieferbare Toleranzsorten (Tabelle 4)

SKF logo