Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gestaltung der Lagerung

Anschlussmaße

Bei Nadellagern ohne Borde muss der Käfig seitlich durch feingedrehte und gratfreie Anlaufflächen axial geführt werden. Als Anlaufflächen können angrenzende Maschinenteile verwendet werden, geeignete Anschlussmaße sind in den Produkttabellen angegeben.

Toleranzen für Wellen und Gehäusen

Die Toleranzen für die Laufbahnen auf der Welle von Nadellagern aus Wälzlagerstahl ohne Innenring haben wesentlichen Einfluss auf das Betriebsspiel. Entsprechende Toleranzempfehlungen werden für diese Lager im Abschnitt Betriebslagerluft gegeben.
Zusätzliche Angaben über die Laufbahnen enthält der Abschnitt Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen.
Tabelle 1 enthält Toleranzempfehlungen für den Sitz des Innenringes auf der Welle von Nadellagern aus Wälzlagerstahl.
Toleranzempfehlungen für die Gehäusebohrung dieser Lager sind in Tabelle 2 zu finden.
SKF logo