Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Zulässige Drehzahlen

Die in den Produkttabellen genannten Bezugsdrehzahlen geben Folgendes an:
  • die Referenzdrehzahl, welche die schnelle Ermittlung der zulässigen Drehzahl in einem thermischen Bezugsrahmen ermöglicht
  • die Grenzdrehzahl, welche ein mechanischer Grenzwert ist und nicht überschritten werden sollte, es sei denn, die Lagerausführung und die Anwendung sind für höhere Drehzahlen ausgelegt

Weiterführende Informationen finden Sie im Abschnitt Betriebstemperaturbereich und Drehzahl.


Berechnungen durchführen
SKF logo