Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ausführungen

Käfige

SKF Nadellager mit Ringen sind in Abhängigkeit von Lagerreihe, Größe und Ausführung mit einem der in Tabelle 1 aufgeführten Käfige ausgerüstet.
Zweireihige Nadellager mit Ringen sind mit zwei einreihigen Nadelkränzen ausgerüstet (Bild 1).
Wälzlager-Schmierstoffe beeinträchtigen im Allgemeinen die Käfigeigenschaften nicht. Bei den Käfigen aus PA66 wird die Einsatzmöglichkeit jedoch durch einige Syntheseöle oder Schmierfette auf Syntheseölbasis sowie durch verschiedene Schmierstoffe mit EP-Zusätzen bei hohen Temperaturen beeinträchtigt. Weitere Hinweise zur Eignung von Käfigen finden Sie in den Abschnitten Käfige und Werkstoffe für Käfige.

Abgedichtete Lager

Die Nadellager aus Wälzlagerstahl der Reihen (R)NA 49 sind mit schleifenden Dichtungen auf einer (Bild 2) bzw. beiden (Bild 3) Seiten lieferbar. Die Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) schützen das Lager wirksam gegen das Eindringen von Verunreinigungen und gegen den Austritt von Schmierfett.

Der Innenring abgedichteter Lager ist 1 mm breiter als der Außenring. Dadurch wird sichergestellt, dass die Lager auch bei kleinen axialen Verschiebungen der Welle gegenüber dem Gehäuse noch wirksam abgedichtet sind.

In Ergänzung zu den abgedichteten Nadellagern stehen bei SKF noch Radial-Wellendichtringe zur Verfügung, die den Abmessungen der Nadellager angepasst sind. In der Produkttabelle sind die passenden Wellendichtungen, soweit vorhanden, aufgeführt. Ausführliche Informationen über diese Dichtungen enthalten die Produktinformationen unter Dichtungen.

Schmierfette für abgedichtete Nadellager

Die ein- und beidseitig abgedichteten Nadellager werden mit Schmierfett befüllt geliefert. Zum Einsatz kommt ein hochwertiges Lithium-Komplexseifenfett.

Die relativ große Fettmenge lässt lange Schmierfristen für den Axial-Lagerteil erwarten. Die abgedichteten Nadellager empfiehlt SKF mit dem Schmierfett LGWA 2 nachzuschmieren.

Die technischen Daten und Eigenschaften des eingefüllten Initial-Schmierfetts und des zum Nachschmieren empfohlenen Schmierfetts sind in Tabelle 2 angegeben.

Nachschmiermöglichkeiten

Die Nachschmiermöglichkeiten bei den abgedichteten Nadellagern unterscheiden sich in Abhängigkeit von Baureihe und Größe.
Alle Nadellager aus Wälzlagerstahl mit Borden am Außenring und einem Außendurchmesser D ≥ 19 mm bzw. einem Innen-Hüllkreisdurchmesser F, Fw ≥ 12 mm haben eine Umfangsnut und, je nach Lagergröße, ein oder mehrere Schmierlöcher im Außenring (Bild 4). Die abgedichteten Nadellager aus Wälzlagerstahl haben ein zusätzliches Schmierloch im Innenring (Bild 2, Bild 3).
Die zweireihigen Nadellager aus Wälzlagerstahl ohne Borde am Außenring weisen serienmäßig eine Umfangsnut mit einem Schmierloch im Außenring auf (Bild 5).
Bei einreihigen Lagern aus Wälzlagerstahl ohne Borde und mit einem Innenring bietet SKF einige Größen mit einem Schmierloch im Innenring an (→ Produkttabelle).
SKF logo