Kreuzgelenkbüchsen

SKF Kreuzgelenkbüchsen werden mit kaltgeschmiedeten oder bearbeiteten Nadelbüchsen mit geschlossenen Enden gefertigt und eignen sich für unterschiedliche Anwendungsfälle. Sie kommen in der Automobilindustrie bei Gelenken von Nutzfahrzeug-Antriebswellen zum Einsatz, werden aber auch für spezielle Anwendungsfälle in anderen Branchen eingesetzt.