Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ausführungsvarianten

SKF fertigt Axial-Nadellager in zwei Ausführungen:
  • Axial-Nadelkränze, Reihe AXK (Bild 1)
  • Axial-Nadellager mit Zentrierbund, Reihe AXW (Bild 2)
Für Einbaufälle, bei denen die angrenzenden Maschinenteile für Laufbahnen nicht geeignet sind, stehen verschiedene Lagerscheiben zur Verfügung (→ Lagerscheiben).
Axial-Nadelkranz
SKF Axial-Nadelkränze der Reihe AXK (Bild 1) sind für Wellendurchmesser von 4 bis 160 mm erhältlich. In Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, können sie mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden (→ Lagerscheiben). Diese Axial-Nadelkränze können Axialbelastungen nur in einer Richtung aufnehmen.
Zweiseitig wirkende Axial-Nadellager
Zweiseitig wirkende Axial-Nadellager können axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen. Sie lassen sich auf einfache Weise mit Hilfe von zwei Axial-Nadelkränzen, zwei Lagerscheiben und einer Zwischenscheibe herstellen. Je nach Anwendungsfall kann die Zwischenscheibe auf der Welle oder im Gehäuse zentriert werden (Bild 3 und Bild 4).

Diese Zwischenscheiben müssen die gleiche Oberflächengüte und Härte wie die Lagerscheiben aufweisen. Sie sind selbst anzufertigen. SKF stellt auf Anforderung jedoch Werkstoffspezifikationen und Abmessungsempfehlungen zur Verfügung

Weitere Informationen enthält der Abschnitt Gestaltung der Lagerungen.
Axial-Nadellager mit Zentrierbund
SKF Axial-Nadellager der Reihe AXW (Bild 2 und Bild 5) bestehen aus einem Axial-Nadelkranz und einer Gehäusescheibe mit Zentrierbund. Der Zentrierbund sorgt für eine genaue Zentrierung der Gehäusescheibe in der Gehäusebohrung und erleichtert dadurch den Einbau (Bild 6 und Bild 7). Diese Axial-Nadellager können Axialbelastungen nur in einer Richtung aufnehmen und stehen für Wellendurchmesser von 10 bis 50 mm zur Verfügung.

Kombinationen mit Radial-Nadellagern
Axial-Nadellager mit Zentrierbund, Reihe AXW, können mit den nachstehend genannten Radial-Nadellagern kombiniert werden und so kombinierte Radial-Axialbelastungen aufnehmen:
  • Nadelhülsen und Nadelbüchsen (Bild 6)
  • Nadellager mit Laufringen aus Wälzlagerstahl (Bild 7)

Diese Kombinationen ergeben kompakte und preiswerte Lagerungen.

Lagerscheiben
SKF Lagerscheiben stehen in verschiedenen Ausführungen zu Verfügung, die alle mit den Axial-Nadelkränzen bzw. den Axial-Nadellagern mit Zentrierbund kombiniert werden können:
  • Universal-Lagerscheiben, Reihe LS
  • Axialscheiben, AS
  • Wellen- und Gehäusescheiben der Axial-Zylinderrollenlager der Reihe 811 

Lagerscheiben kommen zum Einsatz, wenn die angrenzenden Maschinenteile nicht als Laufbahnen ausgeführt werden können.

Die jeweils passenden Lagerscheiben sind in den Produkttabellen der Axial-Nadellager aufgeführt. Wegen der vielen Kombinationsmöglichkeiten müssen alle Lagerteile einzeln bestellt werden.

Universal-Lagerscheiben, Reihe LS
Universal-Lagerscheiben der Reihe LS (Bild 8) sind aus Wälzlagerstahl gefertigt und gehärtet. Die Laufbahn ist geschliffen; alle anderen Oberflächen sind gedreht. Sie können in Kombination mit Axial-Nadelkränzen der Reihe AXK als Wellen- und Gehäusescheiben und in Kombination mit den Axial-Nadellagern der Reihe AXW als Wellenscheiben eingesetzt werden. Die LS Lagerscheiben stehen für Wellendurchmesser von 6 bis 160 mm zur Verfügung. Die Laufbahn ist geschliffen, die anderen Flächen sind gedreht. Diese Scheiben können sowohl als Wellen- wie auch als Gehäusescheibe für Lagerungen verwendet werden, bei denen keine genaue Zentrierung der Scheiben erforderlich ist oder nur niedrige Drehzahlen vorliegen. Die Seite der Lagerscheibe ohne Anfasung ist als Laufbahn ausgeführt und muss den Nadelrollen zugewandt eingebaut werden.

Axialscheiben, AS
Axialscheiben, Reihe AS (Bild 9) sind nur 1 mm dick, aus Federstahl gefertigt, gehärtet und beidseitig poliert. Sie können in Kombination mit Axial-Nadelkränzen der Reihe AXK als Wellen- und Gehäusescheiben und in Kombination mit den Axial-Nadellagern der Reihe AXW als Wellenscheiben eingesetzt werden. Die AS Lagerscheiben stehen für Wellendurchmesser von 4 bis 160 mm zur Verfügung. Beide Seiten sind poliert und können als Laufbahnen verwendet werden. Die Axialscheiben der Reihe AS ergeben sehr preiswerte Lagerungen, wenn die Stirnflächen der angrenzenden Maschinenteile nicht als Laufbahnen ausgeführt werden können, jedoch eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und keine hohen Ansprüche an die Laufgenauigkeit der Lagerung gestellt werden.

Wellen- und Gehäusescheiben der Axial-Zylinderrollenlager der Reihe 811
Diese Wellen- und Gehäusescheiben sind normalerweise Bestandteile der Axial-Zylinderrollen der Reihe 811. Die Wellenscheiben der Reihe WS 811 und Gehäusescheiben der Reihe GS 811 können ebenfalls mit den Axial-Nadelkränzen kombiniert werden. Ihre Verwendung empfiehlt sich bei hohen Drehzahlen, wenn eine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist.

Weiterführende Informationen zu den Scheiben der Reihe 811 finden Sie unter Axial-Zylinderrollenlager.
Käfige
SKF Axial-Nadelkränze werden in Abhängigkeit von der Größe mit einem der in Tabelle 1 aufgeführten Käfige ausgerüstet. Die Axial-Nadellager der Reihe AXW werden ausschließlich mit Massivkäfig aus Stahl ausgerüstet.

Wälzlager-Schmierstoffe beeinträchtigen im Allgemeinen die Käfigeigenschaften nicht. Bei den Käfigen aus PA66 wird die Einsatzmöglichkeit jedoch durch einige Syntheseöle oder Schmierfette auf Syntheseölbasis sowie durch verschiedene Schmierstoffe mit EP-Zusätzen bei hohen Temperaturen beeinträchtigt. Weitere Hinweise zur Eignung von Käfigen finden Sie in den Abschnitten Käfige und Werkstoffe für Käfige.
SKF logo