Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gestaltung der Lagerungen

Anschlussmaße

Die Auflageflächen im Gehäuse und an der Welle müssen senkrecht zur Wellenachse stehen und sollen die Lagerscheiben, wenn möglich, am gesamten Umfang und über die gesamte Laufbahnbreite unterstützen. Der Durchmesser der Anlauffläche auf der Welle sollte ≤ Ea und im Gehäuse ≥ Eb sein. Die Werte für Ea und Eb (Produkttabellen) berücksichtigen Bewegung und Lage des Rollensatzes.


Geeignete Toleranzklassen für Wellen und Gehäuse, bei deren Einhaltung eine einwandfreie radiale Führung der einzelnen Axiallagerelemente erreicht wird, enthält Tabelle 1. Für gehäusezentrierte Scheiben ist ein Radialspalt zwischen Welle und Scheibenbohrung erforderlich. Dagegen ist bei in Gehäusen zentrierten Lagerscheiben radiales Spiel zwischen Scheibebohrung und Welle vorzusehen.
Axial-Nadellager mit Zentrierbund, Reihe AXW, sind kombinierbar mit Nadelhülsen und Nadelbüchsen (Bild 1) und mit Nadellagern mit Ringen aus Wälzlagerstahl (Bild 2). Der Zentrierbund sitzt fest und zentrisch in der Aufnahmebohrung des Radiallagers, vorausgesetzt diese weist eine der empfohlenen Toleranzen auf.
Die Axial-Nadelkränze werden im Allgemeinen radial auf der Welle geführt, um möglichst niedrige Gleitgeschwindigkeiten an den Führungsflächen zu erhalten. Die ist besonders bei hohen Drehzahlen von Bedeutung, außerdem ist dann die Führungsfläche zu schleifen.

Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen

Wenn die Tragfähigkeit eines Axial-Nadelkranzes voll ausgenutzt werden soll, sind die Laufbahnen auf der Welle und im Gehäuse mit der bei Axial-Lagerscheiben üblichen Qualität und Härte zu fertigen.
Die Maße Ea und Eb (→ Produkttabellen) berücksichtigen die Verschiebung des Rollensatzes und sollten bei der Projektierung der Laufbahnen an Wellen und in Gehäusen verwendet werden.
Zusätzliche Angaben enthält der Abschnitt Laufbahnen auf Wellen und in Gehäusen.
SKF logo