Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Ausführungen und Varianten

SKF Axial-Nadellager stehen in zwei Ausführungen zur Verfügung:
  • Axial-Nadelkränze, Reihe AXK (Bild 1)
  • Axial-Nadellager mit Zentrierbund, Reihe AXW (Bild 2)
Für Einbaufälle, bei denen die angrenzenden Maschinenteile für Laufbahnen nicht geeignet sind, stehen verschiedene Lagerscheiben zur Verfügung (→ Lagerscheiben).
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadelkränze der Reihe AXK (Bild 1):
  • sind für Wellendurchmesser 4 ≤ d ≤ 160 mm erhältlich
  • können Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen
  • können in Anwendungen, bei denen die angrenzenden Maschinenteile nicht für Laufbahnen geeignet sind, mit Scheiben der Reihen LS, AS, GS 811 oder WS 811 kombiniert werden (→ Lagerscheiben).
Zweiseitig wirkende Axial-Nadellager
  • können Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen und die Führung der Welle nach beiden Seiten hin übernehmen
  • lassen sich auf einfache Weise mit Hilfe von zwei Axial-Nadelkränzen, zwei Lagerscheiben und einer Zwischenscheibe herstellen

    Je nach Anwendungsfall kann die Zwischenscheibe auf der Welle oder im Gehäuse zentriert werden (Bild 3 und Bild 4).

Die Zwischenscheiben werden nicht von SKF geliefert, müssen aber die gleiche Oberflächengüte und Härte wie die Lagerscheiben aufweisen. Sie werden nicht mitgeliefert. SKF stellt auf Anforderung jedoch Werkstoffspezifikationen und Abmessungsempfehlungen zur Verfügung.

Weitere Informationen enthält der Abschnitt Gestaltung der Lagerung.

Axial-Nadellager mit Zentrierbund
Axial-Nadellager mit Zentrierflansch der Reihe AXW (Bild 2 und Bild 5):
  • sind für Wellendurchmesser 10 ≤ d ≤ 50 mm erhältlich
  • ermöglichen die Aufnahme einseitig wirkender Axialbelastungen
  • bestehen aus einem Axial-Nadelkranz und einer Gehäusescheibe mit Zentrierbund

    Der Zentrierbund sorgt für eine genaue Zentrierung der Gehäusescheibe in der Gehäusebohrung und erleichtert dadurch den Einbau (Bild 6 und Bild 7).

Kombinationen mit Radial-Nadellagern

Axial-Nadellager mit Zentrierbund, Reihe AXW, können mit den nachstehend genannten Radial-Nadellagern kombiniert werden und so kombinierte Radial-Axialbelastungen aufnehmen:

  • Nadelhülsen und Nadelbüchsen (Bild 6)
  • Nadellager mit Laufringen aus Wälzlagerstahl (Bild 7)

Diese Kombinationen ergeben kompakte und preiswerte Lagerungen.

Lagerscheiben

Lagerscheiben kommen zum Einsatz, wenn die angrenzenden Maschinenteile nicht als Laufbahnen ausgeführt werden können.

Die jeweils passenden Lagerscheiben sind in den Produkttabellen aufgeführt. Wegen der vielen Kombinationsmöglichkeiten müssen sie separat bestellt werden.

die alle mit den Axial-Nadelkränzen bzw. den Axial-Nadellagern mit Zentrierbund kombiniert werden können:

Universal-Lagerscheiben der Reihe LS (Bild 8)

  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • können in Kombination mit Axial-Nadelkränzen der Reihe AXK als Wellen- und Gehäusescheiben eingesetzt werden
  • können in Kombination mit Axial-Nadellagern der Reihe AXW als Wellenscheiben eingesetzt werden
  • sind für Wellendurchmesser 6 ≤ d ≤ 160 mm erhältlich
  • haben eine geschliffene Laufbahn, alle anderen Oberflächen sind gedreht.
  • kommen für Lagerungen infrage, bei denen keine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist oder niedrige Drehzahlen vorliegen
  • die Seite der Lagerscheibe ohne Anfasung ist als Laufbahn ausgeführt und muss den Nadelrollen zugewandt eingebaut werden

Axialscheiben, Reihe AS (Bild 9)

  • sind 1 mm dick
  • sind aus Federstahl gefertigt und gehärtet
  • können in Kombination mit Axial-Nadelkränzen der Reihe AXK als Wellen- und Gehäusescheiben eingesetzt werden
  • können in Kombination mit Axial-Nadellagern der Reihe AXW als Wellenscheiben eingesetzt werden
  • sind für Wellendurchmesser 4 ≤ d ≤ 160 mm erhältlich
  • ergeben sehr preiswerte Lagerungen, wenn die angrenzenden Maschinenteile nicht als Laufbahnen ausgeführt werden können, jedoch eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und keine hohen Ansprüche an die Laufgenauigkeit gestellt werden
    Beide Seiten der Lagerscheibe sind poliert und können als Laufbahnen verwendet werden.

Wellenscheiben der Axial-Zylinderrollenlager der Reihe 811 (Vorsetzzeichen WS) sowie deren Gehäusescheiben (Vorsetzzeichen GS)

  • sind normalerweise Bestandteile der Axial-Zylinderrollen der Reihe 811
  • können jedoch ebenfalls mit Axial-Nadelkränzen kombiniert werden
  • kommen für Lagerungen infrage, die mit hohen Drehzahlen umlaufen und eine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist

Weitergehende Informationen zu den Lagerscheiben der Reihe 811 enthält der Abschnitt Axial-Zylinderrollenlager.

Käfige

SKF Axial-Nadelkränze werden mit einem der in Tabelle 1 aufgeführten Käfige ausgerüstet. Die Axial-Nadellager der Reihe AXW werden ausschließlich mit Massivkäfigen aus Stahl ausgerüstet.

Bei höheren Temperaturen können bestimmte Schmierstoffe schädliche Auswirkungen auf Käfige aus Polyamid verursachen. Weitere Informationen über die Eignung der Lagerkäfige finden Sie unter Käfige.

SKF logo