Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bezeichnungssystem für Wälzlager

Die Bezeichnungen der SKF Wälzlager folgen einem festgelegten Bezeichnungsschema, das nachstehend kurz erläutert wird. Eine vollständige Lagerbezeichnung kann entweder nur aus dem Basiskennzeichen oder aus dem Basiskennzeichen und einem oder mehreren Zusatzzeichen bestehen (Diagramm 1). Die vollständige Lagerbezeichnung wird immer auf der Verpackung angegeben, während die Bezeichnung auf dem Lager selbst unvollständig sein kann. Das Basiskennzeichnen eines Lagers kennzeichnet:
  • der Lager
  • Grundausführung
  • Lagergröße

Vorsetzzeichen und Nachsetzzeichen kennzeichnen Lagerteile und/oder von der Grundausführung abweichende Ausführungen.

SKF logo