Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Genauigkeit

Die Genauigkeit von Wälzlagern wird durch Toleranzklassen gekennzeichnet, in denen zulässige Werte für die Maß- und Laufgenauigkeit festgelegt sind.
Die einzelnen Produktabschnitte enthalten Angaben dazu, mit welcher Genauigkeit die Lager jeweils gefertigt werden.
SKF fertigt ein breites Sortiment an Hochgenauigkeitslagern, das einreihige Schrägkugellager, ein- und zweireihige Zylinderrollenlager und ein- und zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager umfasst.
SKF logo