Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lauf-, Stütz- und Kurvenrollen

Lauf- und Stützrollen sind Lager mit dickwandigem Außenring. Sie sind einbaufertig und zur unmittelbaren Verwendung in allen Arten von Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen usw. geeignet.
Laufrollen
einreihig (Bild 72)

zweireihig (Bild 73)

Weitergehende Informationen, siehe Laufrollen.

Stützrollen
ohne Axialführung
  • mit oder ohne berührende Dichtungen
    • ohne Innenring
    • mit Innenring (Bild 74)
mit Axialführung durch Anlaufscheiben
  • mit oder ohne berührende Dichtungen
    • mit käfiggehaltenem Rollensatz (Bild 75)
    • Mit vollrolligem Wälzlagersatz
mit Axialführung durch Zylinderrollen
  • mit Labyrinthdichtungen (Bild 76)
  • mit berührenden Dichtungen (Bild 77)
  • mit Lamellendichtung

Weitergehende Informationen enthält der Abschnitt Stützrollen.

Kurvenrollen
auf Nadellagerbasis
  • mit oder ohne berührende Dichtungen
    • mit konzentrischem Sitz (Bild 78)
    • mit Exzenterring
    • mit käfiggehaltenem Rollensatz (Bild 78)
    • Mit vollrolligem Wälzlagersatz
auf Zylinderrollenlagerbasis
  • mit Labyrinthdichtungen (Bild 79)
  • mit berührenden Dichtungen
  • mit konzentrischem Sitz (Bild 79)
  • mit Exzenterring

Weitergehende Informationen, siehe Kurvenrollen.

SKF logo