Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Grenzwerte für Kantenabstände

Um eine falsche Dimensionierung von Rundungen von Zusatzbauteilen für Wälzlager zu vermeiden und die Berechnung der Position von Sicherungsringen zu erleichtern, die Höchstgrenzwerte der Kantenabstände für die betreffenden Mindestkantenabstände beachten. Siehe dazu die Produkttabellen in
  • Tabelle: Kantenabstand-Maßsgrenzen für metrische Radial- und Axiallager, außer Kegelrollenlagern
  • Tabelle: Grenzwerte für Kantenabstände metrischer Radialkegelrollenlager
  • Tabelle: Grenzwerte für Kantenabstände zölliger Kugellager und Zylinderrollenlager
  • Tabelle: Grenzmaße für die Kantenabstände bei Kegelrollenlagern mit Zollabmessungen
Diese Grenzwerte für metrische Lager entsprechen ISO 582:1995: die Grenzwerte für Kantenabstände zölliger Kegelrollenlager, die deutlich von denen der metrischen Lager abweichen, entsprechen der Norm ANSI/ABMA 19,2-1994.
Die in den Tabellen 2 und 3 verwendeten Symbole und deren Definitionen sind in der Tabelle Toleranzen aufgeführt.

Beispiel

Wie hoch ist der größte Radialwert (r1 max) für den Kantenabstand eines Rillenkugellager 6211?

Aus der Produkttabelle ergibt sich r1min = 1,5 mm und d = 55 mm. Mit rsmin = 1,5 mm und d < 120 mm ergibt sich aus der Tabelle r1max = 2,3 mm.
SKF logo