Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abmessungen

Ausführliche Angaben zu den Hauptabmessungen der Wälzlager enthält das Kapitel Hauptabmessungen.

Kantenabstände

In den Produkttabellen sind die Kleinstmaße für Kantenabstände in radialer Richtung (r1, r3) bzw. in axialer Richtung (r2, r4) angegeben (Bild 1). Diese Werte entsprechen den Maßplänen in folgenden Normen:
  • ISO 15:2011, ISO 12043:2007 und ISO 12044:1995 für Radial-Wälzlager
  • ISO 355:2007 für Radial-Kegelrollenlager
  • ISO 104:2002 für Axial-Wälzlager
Die zugehörigen Größtmaße für die Kantenabstände, die für die Festlegung der Anschlussmaße wichtig sind, entsprechen ISO 582:1995 und DIN 620-6:2004:1995 (→ Toleranzen).
SKF logo