Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Gleitreibungsmoment

Für SKF Lager kann das Gleitreibungsmoment bestimmt werden aus:

Msl = Gsl µsl

Hierin sind
Msl =Gleitreibungsmoment [Nmm]
Gsl =Grundwert (Tabelle 1), in Abhängigkeit von:
  • der Lager
  • dem mittleren Lagerdurchmesser dm= 0,5 (d + D), mm
  • Radialbelastung Fr [N]
  • Axialbelastung Fa [N]
µsl =Gleitreibungszahl
SKF logo