Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Beratungsdienstleistungen

Die grundlegenden Informationen zur Berechnung und Auslegung einer Lagerung sind in den entsprechenden Kapiteln dieser Website enthalten. Es gibt jedoch Anwendungsfälle, bei denen es auf möglichst exakte Voraussagen über die zu erwartende Betriebsbewährung der Lager ankommt, weil entweder ausreichende Betriebserfahrungen mit vergleichbaren Lagerungen fehlen oder weil der Wirtschaftlichkeit und/oder der Betriebszuverlässigkeit besondere Bedeutung zukommen. In solchen Fällen können SKF Beratungsdienstleistungen von Nutzen sein. Beim SKF Engineering Consultancy Services stehen für Berechnungen und Simulation High-Tech Programme zur Verfügung, kombiniert mit einem ganzen Jahrhundert praktischer Erfahrungen auf dem Gebiet der Lagerung umlaufender Maschinenteile.
Über diesen Service haben Sie Zugriff auf das komplette SKF Anwendungs-Knowhow. Die Experten des SKF Engineering Consultancy Services können Sie z.B. unterstützen bei
  • technische Probleme analysieren,
  • geeignete Systemlösungen vorschlagen, und
  • der Auswahl der richtigen Schmierung und Wartungskonzepte.
SKF Engineering Consultancy Services stellt den Herstellern und Anwendern von Maschinen eine neue Form von Dienstleistungen zur Verfügung. Einige der damit verbundenen Vorteile sind:
  • Beschleunigung der Entwicklungsprozesse und kürzere Zeiten bis zur Markteinführung.
  • Reduzierung des Versuchs- und Prüfaufwands durch „virtuelles“ Testen bereits im Entwicklungsstadium.
  • Verbesserungen des Betriebsverhaltens von Lagerungen durch Reduzierung des Schwingungs- und Geräuschpegels.
  • Erhöhung der Leistungsdichte bei reduziertem Bauraum.
  • Verlängerung der Gebrauchsdauer durch verbesserte Schmierung oder Abdichtung.

High-Tech-Computerprogramme

SKF Engineering Consultancy Services setzt modernste Analyse- und Berechnungswerkzeuge ein zur:
  • Analytischen Modellierung kompletter Lagerungen, bestehend aus Wellen, Gehäusen, Verzahnungen, Kupplungen usw.
  • Statischen Analyse, d.h. zur Ermittlung der elastischen Verformung und Beanspruchung aller relevanten Bauteile eines mechanischen Systems.
  • Dynamische Analyse, d.h. zur Ermittlung des Schwingungsverhaltens von Systemen unter Betriebsbedingungen („virtuelle Tests“)
  • Visualisierung und animierte Darstellung von Struktur- und Bauteilverformungen
  • Optimierung von Konstruktionen hinsichtlich Systemkosten, Gebrauchsdauer, Schwingungs- und Geräuschverhalten.
Ein Teil der Programme, die beim Technischen SKF Beratungsservice im Einsatz sind, ist im Abschnitt SKF Berechnungshilfsmittel kurz beschrieben.
Für weitere Informationen über die Geschäftseinheit SKF Engineering Consultancy Services setzen Sie sich bitte mit Ihrem SKF Vertriebspartner in Verbindung.
SKF logo