Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Erforderliche Lebensdauer

Zur Bestimmung der Lagergröße ist es zweckmäßig, die berechnete erweiterte SKF Lebensdauer und die Lebensdauer aus der Spezifikation der Anwendung zu überprüfen, sofern diese Angaben verfügbar sind. Letztere hängt in der Regel von der Maschinenart und den Anforderungen an die Betriebsdauer und Betriebszuverlässigkeit ab. Wenn keine Erfahrungen aus der Vergangenheit vorliegen, können die Richtwerte aus dieser Tabelle und dieser Tabelle verwendet werden.
SKF logo