Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Dichtungen im Lager

Die Dichtungsauswahl ist von großer Bedeutung für das ordnungsgemäße Funktionieren des Lagers. SKF bietet Wälzlager mit integrierten

die eine wirtschaftliche und platzsparende Lösung für viele Anwendungsfälle sein können. Es sind zahlreiche Größen lieferbar für
  • Rillenkugellager
  • Schrägkugellager
  • Pendelkugellager
  • Zylinderrollenlager
  • Nadellager
  • Pendelrollenlager
  • CARB Toroidalrollenlager
  • Laufrollen
  • Y-Lager und Y-Lagereinheiten
Alle Wälzlager mit integrierten Dichtungen an beiden Seiten werden mit Schmierfett in der benötigten Qualität und Menge vorgefüllt.
Siehe auch den Abschnitt Abdichten der Lageranordnung
SKF logo