Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einbau und Ausbau

Zylindrische Bohrung

Lager mit einer zylindrischen Bohrung lassen sich einfacher ein- und ausbauen, wenn sie nicht selbsthaltende Lager sind, insbesondere dann, wenn Presspassungen für beide Lagerringe erforderlich sind. Nicht selbsthaltende Lager sind auch dann vorzuziehen, wenn die Lager häufig ein- und ausgebaut werden müssen, da der Ring mit dem Wälzkörpersatz und dem Käfig bei diesen nicht selbsthaltenden Lagern unabhängig von dem anderen Ring eingebaut werden kann. Nicht selbsthaltende Lager sind z. B. Vierpunktlager, Zylinderrollenlager, Nadellager und Kegelrollenlager (Bild 1), aber auch Kugelrollenlager und Axialkugellager.

Kegelige Bohrung

Lager mit kegeliger Bohrung (Bild 2) können mit einer Spannhülse oder einer Abziehhülse einfach auf einem kegeligen Zapfen oder einem zylindrischen Wellensitz eingebaut werden (siehe Bild 3).
SKF logo