Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Genauigkeit

Lager mit einer höheren Genauigkeit als normale Lager werden für Anwendungen benötigt, bei denen es auf hohe Laufgenauigkeit ankommt (z. B. in Werkzeugmaschinenspindeln), sowie bei Anwendungen, bei denen sehr hohe Drehzahlen erforderlich sind.
Die Einführung zu jedem Tabellenabschnitt enthält Informationen über die Toleranzklassen, in denen die betreffenden Lager dieses Abschnitts gefertigt werden. SKF fertigt ein umfangreiches Sortiment an Hochgenauigkeitslagern, das einreihige Schrägkugellager, einreihige und zweireihige Zylinderrollenlager sowie einseitig und zweiseitig wirkende Axial-Schrägkugellager umfasst. Siehe dazu: Hochgenauigkeitslager und Superhochgenauigkeitslager.
SKF logo