Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Geräuscharmer Lauf

Bei bestimmten Anwendungen, beispielsweise kleineren Elektromotoren für Haushaltsgeräte oder Büromaschinen, ist der im Betrieb erzeugte Lärm ein wichtiger Beiwert, der die Auswahl des Lagers beeinflussen kann. Für diese Anwendungsfälle gibt es die SKF Rillenkugellager (Bild 1).
SKF logo