Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Tabellen

Die meisten Tabellen sind in diesem Katalog enthalten, mit Ausnahme der Produkttabellen, auf die hier über einen Link zum betreffenden Abschnitt verwiesen wird. Die Tabellen sind in der gleichen Reihenfolge aufgelistet, wie sie im Katalog erscheinen.
Toleranzen
Metrische Radiallager (außer Kegelrollenlagern)
Normal, P6, P5, P4, P4A, P7, SP, UP, PA9A, P9

Zöllige Radiallager (außer Kegelrollenlagern)

Metrische Kegelrollenlager
Normal und CL7C, CLN, P6, P5

Zöllige Kegelrollenlager
Normal, CL2, CL3 und CL0

Metrische Axiallager
Normal, P6, P5, P4, SP, UP, SPC

Weitere Informationen ...
Lagerluft
Rillenkugellager
Rillenkugellager, zusammengepasst
Weitere Informationen ...

Y-Lager
Weitere Informationen ...

Einreihige Schrägkugellager, zusammengepasst
Zusammenzusammengepasste Universallager, Ausführung
Bauform G
Vorspannung
Weitere Informationen ...

Zweireihige Schrägkugellager
Weitere Informationen ...

Vierpunktlager
Weitere Informationen ...

Pendelkugellager
Weitere Informationen ...

Zylinderrollenlager
Zylindrische Bohrung, radiale Lagerluft
Kegelige Bohrung, radiale Lagerluft
Weitere Informationen ...

Axialluft aus Ausführung NUP und NP
Axialluft, NJ mit HJ-Winkelring
Weitere Informationen ...

Nadellager
Weitere Informationen ...

Einreihige Kegelrollenlager, zusammengepasst
Weitere Informationen ...

Pendelrollenlager
Zylindrische Bohrung
Kegelige Bohrung
Weitere Informationen ...

CARB Toroidalrollenlager
Zylindrische Bohrung
Kegelige Bohrung
Weitere Informationen ...
SKF logo