Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Passende Lagergehäuse

Pendelrollenlager, ohne oder auf Hülse, und passende Lagergehäuse ergeben wirtschaftliche austauschbare und betriebssichere Lagerungseinheiten, die alle Anforderungen an eine instandhaltungsgerechte Konstruktion erfüllen. SKF Lagergehäuse stehen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen zur Verfügung. Dazu gehören
  • Geteilte und ungeteilte Stehlagergehäuse
  • Flanschlagergehäuse
  • Spannlagerkopfgehäuse
Weitergehende Informationen enthält der Abschnitt Lagergehäuse.
SKF logo