Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lager auf Spann- oder Abziehhülse

Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung können auf glatten und abgesetzten Wellen mit einer Spannhülse (Bild 5 oder Bild 6) oder auf abgesetzten Wellen mit Abziehhülse (Bild 7) montiert werden. SKF Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert. Ausführliche Informationen über die Spann- und Abziehhülsen enthält der Abschnitt Lagerzubehör.
Bei abgedichteten Pendelrollenlagern auf Spannhülse müssen die Dichtlippen vor Beschädigungen durch Anstreifen an der Sicherung geschützt werden. Daher empfiehlt es sich, die abgedichtete Lager ausschließlich zusammen mit den in der Produkttabelle (Bild 8) aufgeführten modifizierten SKF Spannhülsen zu verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, zwischen Lager und Sicherung einen Zwischenring anzuordnen.
SKF logo