Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gestaltung der Lagerung

Anschlussmaße

Die angegebenen Anschlussmaße da min und Da max, angegeben in der Produkttabelle, gelten für Lagerbelastungen Fa ≤ 0,1 C0.

Bei höheren Belastungen kann eine volle Abstützung der Wellen- und Gehäusescheiben (da = d1 und Da = D1) erforderlich werden.

Bei hohen Belastungen (P > 0,1 C0) ist die Wellenscheibe über die gesamte Bohrungsbreite auf der Welle festzusetzen, wenn möglich mit fester Passung. Auch ist die Gehäusescheibe zusätzlich in der Aufnahmebohrung radial abzustützen (Bild 1).

In Zweifelsfällen ist bei der Gestaltung der Anschlussteile der Technische SKF Beratungsservice einzuschalten.

Abgesetzte Gehäusebohrung für Lager mit Stahlblechkäfig

Bei den Axial-Pendelrollenlagern der Ausführung E mit Stahlblechkäfig ist in der Gehäusebohrung eine Ausdrehung vorzusehen (Bild 2), damit bei Schiefstellungen der Welle der Käfig nicht am Gehäuse schleift. Geeignete Richtwerte für den Durchmesser der Ausdrehung erhält man für:
  • Lager mit D ≤ 380 mm Außendurchmesser aus D + 15 mm
  • Lager mit D > 380 mm Außendurchmesser aus D + 20 mm

Axiales Betriebsspiel

Auf in O- oder X-Anordnung eingebaute SKF Axial-Pendelrollenlager muss im Normalfall stets eine bestimmte Mindestbelastung wirken. Wenn die Lager jedoch mit relativ niedrigen Drehzahlen und die in Diagramm 1 dargestellten Voraussetzungen gegeben sind, kann auf eine Mindestbelastung verzichtet werden und ist sogar ein geringes axiales Betriebsspiel zulässig. In solchen Fällen sind Lager der Ausführung VU029 mit einer modifizierten Wellenscheibe einzusetzen. Ein geringes axiales Betriebsspiel macht kostengünstige Lagerungen mit horizontal angeordneten Wellen möglich, da auf eine Vorspannung durch Federn verzichtet werden kann.

Weitere Hinweise auf Lagerungen mit axialem Betriebsspiel sind beim Technischen SKF Beratungsservice erhältlich.

SKF logo