Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Einbau

SKF Axial-Pendelrollenlager sind nicht selbsthaltend, der Ein- und Ausbau der Wellenscheibe mit Rollenkranz und der Gehäusescheibe kann daher getrennt erfolgen.

Werden Lager mit Massivkäfig (Bild 1), bei denen Axialkräfte über die Käfigführungshülse geleitet wurden, durch Lager der Ausführung E mit Stahlblechkäfig ersetzt, muss zwischen Wellenscheibe und dem bisherigen Anschlussteil eine Distanzhülse vorgesehen werden (Bild 2).

Die Distanzhülse muss gehärtet sein und soll an den Stirnseiten geschliffen sein, ihr zulässiger Außendurchmesser ist beim jeweiligen Lager in der Produkttabelle mit angegeben.

SKF logo