Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abmessungen

Für die Abmessungen der zweireihigen Kegelrollenlager gibt es keine ISO-Norm. Die Abmessungen der Teile der Lager mit Zollabmessungen stimmen in vielen Fällen jedoch mit den Angaben in AFBMA Standard 19-1974 (ANSI B3.19-1975) überein. Der AFBMA Standard 19-1974 wurde jedoch zwischenzeitlich zurückgezogen. Die Abmessungen für Bohrung und Außendurchmesser entsprechen in etwa den in DIN 616:2000 bzw. ISO 15:1998 festgelegten Normwerten für die Durchmesserreihen 9 und 0.
SKF logo