Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zweireihige Kegelrollenlager, Bauform TDO

Toleranzen:
metrische Lager: Normal und CL7C, P5; zöllige Lager: Normal und CL
Radiale Lagerluft
Passungen für Standardbedingungen
Toleranzen und Passungen

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

331290

Ausführung
Ausführungsvariante/Funktion  TDO/D
Abmessungen
d 685.8mm
D 876.3mm
T 200.025mm
C 152.4mm
r1,2min.6.4mm
r3,4min.1.5mm
a 309mm
Dimensions
d1772mm
D1842mm
Berechnungsdaten
Dynamische TragzahlC 3910kN
Statische TragzahlC0 11000kN
ErmüdungsgrenzbelastungPu 750kN
Berechnungsbeiwerte 0.43 
BerechnungsbeiwertY1 1.6 
BerechnungsbeiwertY2 2.3 
BerechnungsbeiwertY0 1.6 
Radiale VergleichstragzahlenCF 950kN
Axiale VergleichstragzahlenCFa 393kN
AxiallagerbeiwertK 1.4 
Gewicht
Gewicht Lager  270kg

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Zweireihige Kegelrollenlager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Neues Lagerwissen.

SKF logo