Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zweireihige Kegelrollenlager, Bauform TDO

Toleranzen:
metrische Lager: Normal und CL7C, P5; zöllige Lager: Normal und CL
Radiale Lagerluft
Toleranzen der Lagersitze für Standardbedingungen
Toleranzen und Passungen

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

331945

Ausführung
Ausführungsvariante/Funktion  TDO/D
Abmessungen
d 228.6mm
D 488.95mm
T 254mm
C 152.4mm
r1,2min.6.4mm
r3,4min.1.5mm
a 326mm
Dimensions
d1400mm
D1456mm
Berechnungsdaten
Dynamische TragzahlC 3143kN
Statische TragzahlC0 4500kN
ErmüdungsgrenzbelastungPu 390kN
Berechnungsbeiwerte 0.94 
BerechnungsbeiwertY1 0.72 
BerechnungsbeiwertY2 1.07 
BerechnungsbeiwertY0 0.7 
Radiale VergleichstragzahlenCF 780kN
Axiale VergleichstragzahlenCFa 726kN
AxiallagerbeiwertK 0.62 
Gewicht
Gewicht Lager  205kg

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Zweireihige Kegelrollenlager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Generelles Lagerwissen.

SKF logo