Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zweireihige Kegelrollenlager, Bauform TDO

Toleranzen:
metrische Lager: Normal und CL7C, P5; zöllige Lager: Normal und CL
Radiale Lagerluft
Passungen für Standardbedingungen
Toleranzen und Passungen

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

331981

Ausführung
Ausführungsvariante/Funktion  TDO/D
Abmessungen
d 346.075mm
D 488.95mm
T 200.025mm
C 158.75mm
r1,2min.6.4mm
r3,4min.1.5mm
a 186mm
Dimensions
d1413mm
D1467mm
Berechnungsdaten
Dynamische TragzahlC 2835kN
Statische TragzahlC0 6300kN
ErmüdungsgrenzbelastungPu 510kN
Berechnungsbeiwerte 0.33 
BerechnungsbeiwertY1 2 
BerechnungsbeiwertY2 3 
BerechnungsbeiwertY0 2 
Radiale VergleichstragzahlenCF 695kN
Axiale VergleichstragzahlenCFa 230kN
AxiallagerbeiwertK 1.74 
Gewicht
Gewicht Lager  110kg

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Zweireihige Kegelrollenlager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Neues Lagerwissen.

SKF logo