Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zweireihige Kegelrollenlager, Bauform TDO

Toleranzen:
metrische Lager: Normal und CL7C, P5; zöllige Lager: Normal und CL
Radiale Lagerluft
Passungen für Standardbedingungen
Toleranzen und Passungen

Berechnung

Start Bearing Calculator für dieses Produkt

3D-Modell anzeigen

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

Weitere Beispiele

Bitte wählen Sie die Komponenten, die in das CAD-Modell integriert werden sollen.

DruckenAls PDF exportieren

614609

Ausführung
Ausführungsvariante/Funktion  TDO.1/DC
Abmessungen
d 609.6mm
D 812.8mm
T 190.5mm
C 146.05mm
r1,2min.6.4mm
r3,4min.3.3mm
a 247mm
Dimensions
d1691mm
D1768mm
Berechnungsdaten
Dynamische TragzahlC 3580kN
Statische TragzahlC0 8800kN
ErmüdungsgrenzbelastungPu 640kN
Berechnungsbeiwerte 0.33 
BerechnungsbeiwertY1 2 
BerechnungsbeiwertY2 3 
BerechnungsbeiwertY0 2 
Radiale VergleichstragzahlenCF 880kN
Axiale VergleichstragzahlenCFa 281kN
AxiallagerbeiwertK 1.78 
Gewicht
Gewicht Lager  250kg

  • Beachten Sie zusätzlich zu den Informationen auf dieser Seite die Informationen unter Zweireihige Kegelrollenlager.
  • Informationen zur Auswahl des passenden Lagers für eine bestimmte Anwendung und Interpretation der Daten auf dieser Seite siehe Lagerauswahlprozess.
  • Allgemeine Informationen über Wälzlager finden Sie im Abschnitt Neues Lagerwissen.

SKF logo