Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerluft

Die zweireihigen SKF Kegelrollenlager der Bauformen TDO und TDI weisen eine auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmte axiale Lagerluft auf. Die Lagerteile müssen in der vorgegebenen Reihenfolge angeordnet werden und dürfen auch nicht mit Teilen eines anderen Lagers vertauscht werden.
Zweireihige Kegelrollenlager mit spezieller Lagerluft haben das Nachsetzzeichen C, gefolgt von einer drei- oder vierstelligen Zahl, die die mittlere axiale Lagerluft in μm angibt.
SKF logo