Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Belastungen

Minimale äquivalente dynamische und äquivalente statische Lagerbelastung
Mindestbelastung

Weiterführende Informationen
Erforderliche Mindestbelastung
Frm = 0,02 C

Ausgenommen SKF Explorer Lager:
Frm = 0.017 C

Berechnungen durchführen
Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Weitergehende Angaben
Äquivalente dynamische Lagerbelastung

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Berechnungen durchführen

Äquivalente statische Lagerbelastung

Weitergehende Angaben
Äquivalente statische Lagerbelastung
P0 = Fr + Y0 Fa


Symbole:

C
dynamische Tragzahl, kN (→ Produkttabellen TDO und TDI Bauformen)
e
Berechnungsfaktor (→ Produkttabellen TDO und TDI Bauformen)
FaAxialkomponente der Belastung [kN]
FrRadialbelastung [kN]
Frm
Mindest-Radialbelastung [kN]
Päquivalente dynamische Lagerbelastung [kN]
P0
äquivalente statische Lagerbelastung [kN]
Y, Y0 ,Y1, Y2Berechnungsfaktoren (→ Produkttabellen TDO und TDI Bauformen)
Vergleichstragzahlen

Im Walzwerksbau wird zum Teil mit Tragzahlen gerechnet, die nach einem von ISO 281 abweichenden Berechnungsverfahren ermittelt werden und die sich außerdem auf eine nominelle Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen (500 min-1 für 3 000 Betriebsstunden) beziehen. Diese Vergleichstragzahlen sind in den Produkttabellen angegeben, da ein direkter Vergleich dieser Tragzahlen mit den nach ISO ermittelten Tragzahlen nicht möglich ist, selbst bei Umrechnung der Vergleichstragzahlen auf 1 Million Umdrehungen (Lebensdauerdefinition nach ISO).

Diese Vergleichstragzahlen können nicht zur Ermittlung der Lebensdauer nach ISO herangezogen werden. Sie können nur in Verbindung mit den entsprechenden, nachfolgend aufgeführten Berechnungsformeln für die nominelle Lebensdauer wie auch die äquivalente Lagerbelastung verwendet werden:

LF10 = 90 (CF/PF)10/3

oder

LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

Hierin sind:

LF10nominelle Lebensdauer, Millionen Umdrehungen
LF10hnominelle Lebensdauer, Betriebsstunden
CFradiale dynamische Vergleichstragzahl, bei der sich eine nominelle Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen ergibt, kN
PFvergleichbare äquivalente dynamische Lagerbelastung, kN (→ Tabelle 1)
n
konstante Drehzahl [min-1]
SKF logo