Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Käfige

Vierreihige SKF Kegelrollenlager sind mit folgenden Käfigen lieferbar:
  • vier Fensterkäfige aus Stahlblech (Bild 1) oder
  • vier Bolzenkäfige aus Stahl (Bild 2)
SKF logo