Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Montageanleitung

Beim Einbau von vierreihigen Kegelrollenlagern müssen die einzelnen Lagerteile in der richtigen Reihenfolge montiert werden. Um dies zu erleichtern, sind sie mit Buchstaben gekennzeichnet (Bild 1). Alle Teile eines Lagers sind außerdem mit einer gleichlautenden Nummer versehen, damit beim Einbau mehrerer gleicher Lager Verwechslungen vermieden werden.
Bei der Mehrzahl der Einbaufälle in Walzgerüsten liegt Punktlast am Außenring vor, wobei nur etwa ein Viertel der Außenringlaufbahn belastet wird. Aus diesem Grunde sind die Seitenflächen der Außenringe in vier Zonen aufgeteilt, die mit I bis IV gekennzeichnet sind. Die Markierungen für Zone I sind außerdem durch einen Strich über die gesamte Mantelbreite der Ringe verbunden (Bild 2). Bei der Erstmontage wird gewöhnlich das Lager so eingebaut, dass die Zone I in Lastrichtung liegt. Beim Umsetzen der Einbaustücke sollten die Außenringe um jeweils 90° gedreht werden, damit die nächste Zone in Lastrichtung zu liegen kommt.
Ausführliche Montage- und Wartungsanleitung für vierreihige Kegelrollenlager sind auf Anforderung erhältlich. Falls kein Fachpersonal für den Lagereinbau verfügbar ist, sollten insbesondere bei großen Lagern SKF Servicemitarbeiter hinzugezogen werden. Nähere Auskünfte zum SKF Einbauservice erhalten Sie auf Anfrage.
SKF logo