Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einbau

Je nach Bauform können die Komponenten vierreihiger Kegelrollenlager auch separat eingebaut werden. Die einzelnen Ringe eines Lagers müssen in der richtigen Reihenfolge und Position montiert werden. Sie dürfen beim gleichzeitigen Einbau mehrerer Lager nicht mit jenen eines anderen gleichen Lagers gemischt werden. Die folgenden vorsorglichen Maßnahmen sollen Montagefehler verhindern und den Einbau vereinfachen:
  • Die Komponenten eines Lagers sind mit Buchstaben gekennzeichnet, die ihre korrekte Reihenfolge angeben (Bild 1).
  • Alle Komponenten eines Lagers tragen dieselbe Seriennummer.
Zum Lieferumfang jedes SKF Lagers gehört eine ausführliche Montageanleitung. Einbau- und Instandhaltungsanleitungen, besonders für Walzenzapfen-Lagerungen, sind auch in der SKF Broschüre Einbau- und Instandhaltungsanleitung für vierreihige SKF Explorer Kegelrollenlager enthalten.
Steht für die Montage kein ausreichend geschultes Personal zur Verfügung, sollten insbesondere bei großen Lagern SKF Service-Techniker hinzugezogen werden. Nähere Auskünfte zum SKF Einbauservice erhalten Sie auf Anfrage.

Lastzone

Bei der Mehrzahl der Einbaufälle liegt eine Punktlast am Außenring vor. Abhängig vom Verhältnis zwischen Axial- und Radiallasten wird nur etwa ein Viertel der Außenringlaufbahn belastet. Aus diesem Grund: 

  • sind die Stirnflächen der Außenringe in vier Zonen aufgeteilt, die mit I bis IV gekennzeichnet sind.
  • sind die Markierungen für Lastzone I außerdem durch einen Strich über die Mantelfläche des Außenrings verbunden (Bild 2).
  • sollte bei der Erstmontage das Lager so eingebaut werden, dass Zone I (Strich auf der Mantelfläche) in Lastrichtung liegt.
  • sollten beim Umsetzen der Einbaustücke die Außenringe um jeweils 90° in die nächste Lastzone gedreht werden.
SKF logo