Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Bestimmung der Axialkraft für Einzellager und Lager in Tandem-Anordnung

Weil bei einreihigen Kegelrollenlagern die Belastungen schräg zur Lagerachse von einer Laufbahn auf die andere übertragen werden, entsteht unter Radialbelastung eine in axialer Richtung wirkende innere Kraft, die durch eine äußere Gegenkraft ausgeglichen werden muss. Bei Lagerungen, die aus zwei Einzellagern und/oder Lagersätzen in Tandem-Anordnung ist diese Axialkraft zu berücksichtigen.
Tabelle 1 zeigt diefür die verschiedenen Anordnungen und Belastungsfälle zusammengestellten erforderlichen Berechnungsformeln. Die Formeln gelten unter folgenden Bedingungen:
  • wenn die Lager so gegeneinander angestellt sind, dass sie im Betriebszustand praktisch spielfrei, aber ohne Vorspannung sind
  • Lager A wird radial mit FrA und das Lager B radial mit FrB
  • die Belastungen FrArB werden stets als positiv angesehen auch wenn beiden in der umgekehrten Richtung, wie in den Bildern gezeigt, wirken
  • die Radialkräfte greifen in den Druckmittelpunkten der Lager an (→ Lagermaß a in den Produkttabellen)

a ist die äußere Kraft die auf die Welle bzw. das Gehäuse wirkt a =0.
Der Berechnungsfaktor Y für die Lager A bzw. B ist in den Produkttabellen angegeben.

SKF logo