Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Gestaltung der Lagerung

Aufgrund ihrer inneren Konstruktion können die einreihigen Kegelrollenlager nicht allein, sondern nur zusammen mit einem zweiten Lager (Bild 1) oder als Lagersatz (→ Zusammengepasste Kegelrollenlager) verwendet werden. Bei Lagerungen mit zwei Einzellagern sind diese gegeneinander anzustellen, bis die erforderliche Vorspannung bzw. das gewünschte Betriebsspiel erreicht ist (→ Vorspannen von Lagern).
Bei zu großem Betriebsspiel z.B. wird die Tragfähigkeit der Lager nicht voll genutzt. Bei einer zu hohen Vorspannung dagegen treten höhere Reibungsverluste und damit höhere Betriebstemperaturen auf. In beiden Fällen wird die Lebensdauer vermindert.

Anstellverfahren

Beim Anstellen zweier Kegelrollenlager gegeneinander ist die Welle oder das Gehäuse mehrmals in beiden Richtungen zu drehen, um die Rollen korrekt zu positionieren, d.h. damit Rollenstirnflächen gut am Innenring-Führungsbord anliegen.

Passungen für Lager in Zollabmessungen

Geeignete Passungen für Kegelrollenlager in Zollabmessungen lassen sich erzielen, wenn man von den Passungsempfehlungen für metrische Lager ausgeht. Da im Gegensatz zu diesen Lagern die Zoll-Lager mit Plustoleranzen gefertigt werden (Tabelle 1). können die für metrische Lager geltenden Wellen- und Gehäuseabmaße nicht unmittelbar übernommen werden.
Tabelle 2 und Tabelle 3 geben die Wellen- und Gehäusepassungen für Kegelrollenlager mit Zollabmessungen an. Die Werte gelten für Lager mit Normaltoleranzen in typischen Anwendungen.
SKF logo