Bezeichnungsschema
Die Bezeichnungen für die meisten SKF Wälzlager folgen einem System, bei dem eine Basisbezeichnung mit oder ohne Vor- bzw. Nachsetzzeichen verwendet wird (→ Bezeichnungssystem für Wälzlager).
Beispiele und Anwendungsoptionen für Kegelrollenlager sind nachstehend aufgeführt:

Beispiele
32206 BJ2/CL7CVA606 | Hierin sind | 32206 = | ![]() |
B = | ![]() |
||
J2 = | ![]() |
||
CL7C = | ![]() |
||
VA606 = | ![]() |
||
23690/23620/CL7C | Hierin sind | 23690/23620 = | ![]() |
CL7C =
| ![]() |
![]() | Vorsetzzeichen |
E2 | SKF energieeffizientes Lager |
J | Metrische Lager entsprechend dem Bezeichnungssystem für Lager mit Zollabmessungen nach ANSI/ABMA-Standard 19.2-2013 |
![]() | Basiskennzeichen |
Siehe Lagerbezeichnungen oder Zeichnungsnummer |
![]() | Nachsetzzeichen – innere Konstruktion |
B | Großer Berührungswinkel |
![]() | Nachsetzzeichen – Äußere Form (Dichtung, Ringnut usw.) |
R
| Außenring mit Flansch |
X | Hauptabmessungen entsprechend ISO-Festlegungen geändert. |
![]() | Nachsetzzeichen – Käfigausführung |
J
| Fensterkäfig aus Stahlblech, rollengeführt. Eine angehängte Ziffer kennzeichnet eine abweichende Käfigausführung. |
TN9 | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, rollengeführt |
TNH
| Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyetheretherketon (PEEK), rollengeführt |
![]() | Nachsetzzeichen – Werkstoffe, Wärmebehandlung |
HA1 | Innen- und Außenring aus Einsatzstahl |
HA2 | Einsatzgehärteter Außenring |
HA3 | Einsatzgehärteter Innenring |
HA4
| Einsatzgehärtete Innen- und Außenringe und Rollen |
HA5 | Einsatzgehärtete Rollen |
HB1
| Bainit-gehärteter Innen- und Außenring |
HN3 | Innenring mit zusätzlicher Oberflächenhärtung |
L4B
| Lagerringe und Rollen mit spezieller Oberflächenbeschichtung |
![]() | Genauigkeit, Lagerluft, Vorspannung, leiser Lauf |
/1 /-1 bis /-3 /4 | Von der Normaltoleranz abweichende Breitentoleranzen an Innenteilen und Außenringen von Lagern mit Zollabmessungen (Tabelle 1) |
CL0 | Geometrische Toleranzen nach ABMA-Toleranzklasse 0 (Lager mit Zollabmessungen) |
CL00 | Geometrische Toleranzen nach ABMA-Toleranzklasse 00 (Lager mit Zollabmessungen) |
P5
| Geometrische Toleranzen entsprechend Toleranzklasse P5 |
U..
| U mit angehängter ein- oder zweistelliger Ziffer kennzeichnet eingeengte Toleranz für die Gesamtbreite, z. B.: U2 → +5/0 µm U4 → +10/0 µm |
W
| Abweichende Toleranz der Ringbreite, +5/0 µm |
![]() | Nachsetzzeichen – Lagersätze, gepaarte Lager (k. A.) |
![]() | Nachsetzzeichen – Stabilisierung (k. A.) |
![]() | Nachsetzzeichen – Schmierung (k. A.) |
![]() | Nachsetzzeichen – sonstige Varianten |
CL7A | Hochleistungsausführung für Ritzellagerungen, ersetzt durch CL7C |
CL7C | Besondere Reibungscharakteristik zur Anstellerleichterung und höhere Laufgenauigkeit |
CLN | Eingeengte Breitentoleranzen nach ISO Toleranzklasse 6X |
V001
| CL7C + /2 |
VA321 | Optimierte innere Konstruktion |
VA606 | Lagerringe mit balliger Laufbahn am Außenring, logarithmischem Profil am Innenring und spezieller Wärmebehandlung |
VA607 | Wie VA606, jedoch mit abweichender Außendurchmessertoleranz |
VB022 | 0,3 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Außenrings |
VB026 | 3 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings |
VB061 | 8 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings |
VB134 | 1 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings |
VB406 | 3 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings und 2 mm Kantenabstand an der großen Außenringstirnseite |
VB481 | 8,5 mm Kantenabstand an der großen Stirnseite des Innenrings |
VC027
| Lagerringe mit balliger Laufbahn für höhere zulässige Schiefstellung |
VC068
| Eingeengte geometrische Toleranzen und spezielle Wärmebehandlung |
VE141
| Haltenut am Außenring |
VE174 | Haltenut an der großen Stirnseite des Außenrings, eingeengte geometrische Toleranzen |
VQ051 | Lagerringe mit balliger Laufbahn für höhere zulässige Schiefstellung |
VQ117 | Spezielle Rund- und Planlauftoleranzen |
VQ267 | Eingeengte Innenring-Breitentoleranz, ± 25 µm |
VQ492 | Spezielle Innenring-Breitentoleranz |
VQ494 | Eingeengte Rundlauftoleranzen |
VQ495
| Ausführung CL7C und eingeengte bzw. verschobene Außenring-Durchmessertoleranz |
VQ506
| Eingeengte Innenring-Breitentoleranz |
VQ507
| Ausführung CL7C und eingeengte bzw. verschobene Außenring-Durchmessertoleranz |
VQ523
| Ausführung CL7C, eingeengte Innenring-Breitentoleranz und eingeengte bzw. verschobene Außenring-Durchmessertoleranz |
VQ601
| Geometrische Toleranzen nach ABMA-Toleranzklasse 0 (Lager mit Zollabmessungen) |