Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Bestimmung der Axialkraft für Einzellager und Lager in Tandem-Anordnung

Weil bei einreihigen Kegelrollenlagern die Belastungen schräg zur Lagerachse von einer Laufbahn auf die andere übertragen werden, entsteht unter Radialbelastung eine in axialer Richtung wirkende innere Kraft, die durch eine äußere Gegenkraft ausgeglichen werden muss. Bei Lagerungen, die aus zwei Einzellagern und/oder Lagersätzen in Tandem-Anordnung ist diese Axialkraft zu berücksichtigen.
In Tabelle 1 sind für die verschiedenen Anordnungen und Belastungsfälle alle erforderlichen Berechnungsformeln zusammengestellt. Diese gelten nur, wenn die Lager so gegeneinander angestellt sind, dass sie im Betriebszustand praktisch spielfrei, aber ohne Vorspannung sind. Bei den gezeigten Anordnungen ist das Lager A radial mit FrA und das Lager B radial mit FrB belastet. FrA und FrB werden stets als positiv angesehen, auch wenn beide in der umgekehrten Richtung, wie in den Bildern gezeigt, wirken. Die Radialkräfte greifen in den Druckmittelpunkten der Lager an (→ Lagermaß a in den Produkttabellen).
Außerdem wirkt eine äußere Kraft Ka auf die Welle bzw. auf das Gehäuse. Die Fälle 1c und 2c gelten auch für Ka = 0. Der Faktor Y ist in den Produkttabellen angegeben.
SKF logo