Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Käfige

SKF Axial-Kegelrollenlager in der nicht vollrolligen Ausführung haben einen
  • Geteilter Massivkäfig aus Messing (Bild 1)
  • Bolzenkäfig aus Stahl (Bild 2)
  • Stahl-Fensterkäfig (Bild 3)
SKF logo