Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Ausführungen

Stufenhülsen haben entweder eine herkömmliche Hülsenform (Bild 1) oder sind ringförmig (Bild 2). Ringförmige Stufenhülsen werden meist in Anwendungsfällen eingesetzt, in denen die Hülse zugleich einen Teil der Labyrinthdichtung bildet (s. Stufenhülsen in Sonderausführungen).

Bei relativ leichten Axialbelastungen kann das Hülsenende mit dem kleineren Durchmesser mit loser Passung auf der Welle montiert werden. Kommt jedoch das Druckölverfahren beim Ausbau der Hülse zum Einsatz, sollte die Hülsenseite mit der losen Passung mit einem O-Ring abgedichtet werden (Bild 3).

SKF logo