Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Stufenhülsen

Stufenhülsen sind Druckhülsen mit zwei geringfügig unterschiedlichen Innendurchmessern für abgesetzte Wellen. Durch eine feste Passung wird die Hülse axial festgesetzt und erhält gleichzeitig ihre axiale Tragfähigkeit. Die abgesetzte Ausführung der Passfläche vereinfacht die Ausrichtung beim Einbau und erleichtert den Ausbau beim Druckölverfahren.

Stufenhülsen verbessern die Wellensteifigkeit, ohne Spannungen zu erzeugen, die sich negativ auf die Laufgenauigkeit der Welle auswirken könnten. Die Hülsen kommen meist in Hochgeschwindigkeits-Anwendungsfällen zum Einsatz, in denen die Stoßbelastungen nur minimal sind. Stufenhülsen bieten eine höhere Einbaugenauigkeit als Wellenmuttern, sofern Hülse und Hülsensitz nach den geeigneten Spezifikationen bearbeitet wurden und die Hülse korrekt eingebaut wurde.

SKF hat zwar keine Stufenhülsen in seinem Sortiment, in den folgenden Abschnitten finden Sie jedoch einige Ausführungs- und Maßempfehlungen.

SKF logo