Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Demontage

Zum Demontieren von Stufenhülsen drücken Sie Öl oder eine SKF Demontageflüssigkeit zwischen Hülse und Welle. Verwenden Sie dafür die geeigneten Druckölgeräte (s. Drucköltechnik und Druckmedien). Sobald sich genügend Öldruck aufgebaut hat, um die Passflächen zu trennen, bildet sich aufgrund der unterschiedlichen Bohrungsdurchmesser eine Axialkraft und die Hülse wird von ihrem Sitz geschoben, ohne dass eine zusätzliche externe Kraft erforderlich ist.

ACHTUNG

Um der Gefahr von Verletzungen vorzubeugen, muss deshalb bei der Demontage ein Anschlag, z. B. in Form einer Wellenmutter, vorhanden sein, der ein plötzliches Abgleiten der losen Hülse verhindert.
SKF logo