Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Vorkehrungen für den Ein- und Ausbau

Bei der Gestaltung einer Lagerung müssen meist auch Merkmale vorgesehen werden, die den Ein- und Ausbau erleichtern. Wenn beispielsweise Nuten oder Einstiche in der Welle bzw. den Gehäuseschultern eingearbeitet werden, ist es möglich, Abziehwerkzeuge zu verwenden (Bild 1). Gewindebohrungen in den Gehäuseschultern ermöglichen die Verwendung von Abdrückschrauben, um das Lager aus seinem Sitz zu drücken (Bild 2).
Wenn zum Einbau oder Ausbau von Lagern auf einem kegeligen Sitz oder für den Ausbau von Lagern von einem zylindrischen Sitz das Druckölverfahren verwendet werden soll, müssen in der Welle Kanäle und Nuten eingearbeitet sein (Bild 3). Empfehlungen zu den Maßen für geeignete Nuten, Kanäle und Gewindebohrungen für den Druckölanschluss finden Sie in Tabelle 1 und Tabelle 2.
SKF logo