Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Dichtungen im Lager

Abgedichtete Lager werden allgemein für Lageranordnungen eingesetzt, bei denen eine ausreichend effektive, externe Dichtung nicht gewährleistet werden kann, beispielsweise aus Platz- oder aus Kostengründen.
SKF bietet ein umfangreiches Sortiment an Hochgenauigkeitslagern der Reihe „Super-Precision Bearings“ mit Dichtungen an beiden Seiten. Ausführliche Details enthält der Abschnitt Dichtungslösungen im jeweiligen Produktabschnitt.
SKF logo